Variante d'installation (installation avec câbles hybrides de type PAC)
L'illustration suivante montre la variante d'installation standard avec l'appareil.
[1] | La longueur de liaison admissible maximale entre l'automate (API) et MOVI-C® FIELD CONTROLLER est de 100 m. Cette longueur de liaison peut être réduite en raison des caractéristiques techniques de l'automate (API). |
[2] | Le MOVI-C® FIELD CONTROLLER ne dispose d'aucune alimentation DC 24 V intégrée. L'électronique doit être alimentée par DC 24 V externe. |
[3] | Systèmes décentralisés de pilotage du mouvement |
[4] | Systèmes d'entraînement décentralisés MOVI-C® |
[5] | Câbles hybrides de type PAC pour alimentation réseau 400 V, alimentation DC 24 V et communication EtherCAT®/SBusPLUS |