下图显示包含设备的基本标准安装拓扑结构:
[1]
可编程控制器 (PLC) 与MOVI-C® FIELD CONTROLLER之间的最大导线长度为100 m。可根据可编程控制器 (PLC) 的技术数据缩短该导线长度。
[2]
MOVI-C® FIELD CONTROLLER无内置DC 24 V电源。电子设备必须通过外部DC 24 V供电。
[3]
分散式运动逻辑控制器
[4]
MOVI-C®分散式驱动技术
[5]
用于400 V主电源、DC 24 V电源和EtherCAT®/SBusPLUS通讯的PAC型混合电缆