Klemmenbelegung MOVI-C® FIELD CONTROLLER
Schließen Sie Geräte ohne Steckverbinder wie folgt an den Klemmen an:
- Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen". Warten Sie anschließend 5 Minuten.
- Lassen Sie das Gerät ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
- Lösen Sie die Schrauben des Elektronikdeckels. Entfernen Sie den Elektronikdeckel.
- Führen Sie die Kabel durch die Kabelverschraubungen in den Anschlusskasten.
- Schließen Sie das Gerät gemäß der folgenden Klemmenbelegung an.
Das folgende Bild zeigt die Klemmenbelegung im Anschlusskasten des Geräts:

Die folgende Tabelle zeigt die Klemmenbelegung des Geräts:
Klemme | Nr. | Markierung | Funktion | |
|---|---|---|---|---|
X1_a | 1 | braun | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 – IN |
2 | schwarz | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 – IN | |
3 | grau | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 – IN | |
11 | braun | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 – OUT | |
12 | schwarz | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 – OUT | |
13 | grau | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 – OUT | |
X1_b | 1 | braun | L1 | Anschluss Antriebseinheiten Netz, |
2 | schwarz | L2 | Anschluss Antriebseinheiten Netz, | |
3 | grau | L3 | Anschluss Antriebseinheiten Netz, | |
11 | braun | L1 | Anschluss Antriebseinheiten Netz, | |
12 | schwarz | L2 | Anschluss Antriebseinheiten Netz, | |
13 | grau | L3 | Anschluss Antriebseinheiten Netz, | |
| – | – | PE | Anschluss Schutzleiter |
X9 | 1 | – | +24V | DC-24-V-Spannung |
2 | – | +24V | DC-24-V-Spannung | |
3 | – | +24V | DC-24-V-Spannung | |
4 | – | +24V | DC-24-V-Spannung | |
5 | – | +24V | DC-24-V-Spannung | |
6 | – | CAN_H | CAN-Datenleitung (high), | |
7 | – | RS+ | RS485-Datenleitung (+), | |
11 | – | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial | |
12 | – | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial | |
13 | – | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial | |
14 | – | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial | |
15 | – | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial | |
16 | – | CAN_L | CAN-Datenleitung (low), | |
17 | – | RS- | RS485-Datenleitung (-), | |
21 | – | 24V_IN | DC-24-V-Spannung (IN) | |
22 | – | 0V24_IN | 0V24-Bezugspotenzial (IN) | |
23 | – | res. | Reserviert für internen AnschlussNur für interne Verdrahtung. Das Signal ist nicht für kundenseitigen Anschluss oder Verwendung zugelassen! | |
24 | – | 24V_SW | Reserviert für internen Anschluss1) | |
25 | – | DI_SW | Reserviert für internen Anschluss1) | |
26 | – | CAN_GND | Bezugspotenzial für CAN-Datenleitung, | |
27 | – | RS_GND | Bezugspotenzial für RS485-Datenleitung, | |