可选插接头的配置

更多的信息
  • X1203_1和X1203_2:AC 400 V接头
  • X2203_1 和 X2203_2:AC 400V连接
  • X2326_1 和 X2326_2:用于AC 400 V、DC 24 V辅助电压和通讯的PA连接,输出端
  • X2327_1和X2327_2:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接,输出端
  • X1523:DC 24 V辅助电压,输入端
  • X2313、X2313_1和X2313_2:DC 24 V辅助电压,输出端
  • X4251_1和X4251_2:EtherCAT/SBusPLUS,输出端

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 04 / 24

© Copyright: 2024

关键词索引

MOVI-C® FIELD CONTROLLER

语言

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 可选插接头的配置