Asignación de los conectores enchufables opcionales
Información adicional
- X1203_1 y X1203_2: Conexión de 400 V CA
- X2203_1 y X2203_2: Conexión de 400 V CA
- X2326_1 y X2326_2: Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo 24 V CC y comunicación, salida
- X2327_1 y X2327_2: Conexión PA para 400 V CA y tensión de apoyo de 24 V CC, salida
- X1523: Tensión de apoyo de 24 V CC, entrada
- X2313, X2313_1 y X2313_2: Tensión de apoyo de 24 V CC, salida
- X4251_1 y X4251_2: EtherCAT/SBusPLUS, salida