Affectation des broches des connecteurs optionnels

Informations complémentaires
  • X1203_1 et X1203_2 : raccordement AC 400 V
  • X2203_1 et X2203_2 : raccordement AC 400 V
  • X2326_1 et X2326_2 : raccordement PAC pour AC 400 V, tension de sauvegarde DC 24 V et communication, sortie
  • X2327_1 et X2327_2 : raccordement PA pour AC 400 V et tension de sauvegarde DC 24 V, sortie
  • X1523 : tension de sauvegarde DC 24 V, entrée
  • X2313, X2313_1 et X2313_2 : tension de sauvegarde DC 24 V, sortie
  • X4251_1 et X4251_2 : EtherCAT/SBusPLUS, sortie

SEW-USOCOME

Édition: 04 / 24

© Copyright: 2024

Index

MOVI C® FIELD CONTROLLER

Langue

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Accueil
  • Installation électrique
  • Affectation des broches des connecteurs optionnels