X2313, X2313_1 et X2313_2 : tension de sauvegarde DC 24 V, sortie

Le tableau suivant donne des informations pour ce raccordement.

Fonction

Sortie tension de sauvegarde DC 24 V

Mode de raccordement

M12, 5 pôles, femelle, détrompage L, couleur : gris clair

Schéma de raccordement

Affectation

Contact

Fonction

1

+24V/L1

Sortie DC 24 V/L1

(pour mode auxiliaire)

2

0V24 / N2

Potentiel de référence 0V24 / N2

(pour redresseur de frein DC 24 V /BES)

3

0V24 / N1

Potentiel de référence 0V24 / N1

(pour mode auxiliaire)

4

+24V/L2

Raccordement DC 24 V/L2

(pour redresseur de frein DC 24 V /BES)

FE

Mise à la terre fonctionnelle

Des bornes auxiliaires supplémentaires sont intégrées dans les appareils avec connecteurs X1523 et X2313 ; elles sont prévues exclusivement pour le raccordement du deuxième niveau de tension (contacts 2 et 3). Ne procéder à aucune modification de l'installation de ces bornes auxiliaires.