Raccordement des câbles avec extrémité libre
Le tableau suivant indique l'affectation des conducteurs des câbles portant les références suivantes.
Référence | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28117751, 28117778 |
Confection | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extrémité libre | Description | Connecteur préconfectionné | |||||||
| |||||||||
Couleur / | Marquage | Confection | Signal | Contact | |||||
noir | 1 | non confectionné | Sortie DC 24 V / L1 | +24V/L1 | 1 | ||||
noir | 2 | non confectionné | Potentiel de référence 0V24/N2 | 0V24 / N2 | 2 | ||||
noir | 3 | non confectionné | Potentiel de référence 0V24 / N1 | 0V24 / N1 | 3 | ||||
noir 2.5 mm2 | 4 | non confectionné | Potentiel de référence DC 24 V / L2 | +24V/L2 | 4 | ||||
noir | 5 | non confectionné | Mise à la terre fonctionnelle | FE |
| ||||