Conexión de los cables con extremo abierto

La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:

Referencias de pieza

28117751, 28117778

Fabricación

Extremo de cable abierto

Descripción

Conector enchufable prefabricado

Color del conductor/
Sección del conductor

Identificación

Fabricación

Señal

Contacto

Negro
o
marrón
2.5 mm2

1

No prefabricado

Salida de 24 V CC/L1
(para tensión de apoyo/alimentación)

+24V/L1

1

Negro
o
azul
2.5 mm2

2

No prefabricado

Potencial de referencia 0V24/N2
(para rectificador del freno de 24 V CC /BES)

0V24/N2

2

Negro
o
blanco
2.5 mm2

3

No prefabricado

Potencial de referencia 0V24/N1
(para tensión de apoyo/alimentación)

0V24/N1

3

Negro 2.5 mm2

4

No prefabricado

Salida de 24 V CC/L2
(para rectificador del freno de 24 V CC /BES)

+24V/L2

4

Negro
o
gris
2.5 mm2

5

No prefabricado

Conexión a tierra funcional

FE