带开放末端的电缆连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28117751、28117778

预制

裸露的电缆末端

说明

预制的插接头

导线颜色/
导线横截面

标志

预制

信号

触点

黑色

棕色
2.5 mm2

1

未预制

DC 24 V输出端/L1
(用于辅助电压/供电)

+24V/L1

1

黑色

篮色
2.5 mm2

2

未预制

0V24参考电位/N2
(用于DC 24 V制动整流块 /BES)

0V24/N2

2

黑色

白色
2.5 mm2

3

未预制

0V24参考电位/N1
(用于辅助电压/供电)

0V24/N1

3

黑色2.5 mm2

4

未预制

DC 24 V输出端/L2
(用于DC 24 V制动整流块 /BES)

+24V/L2

4

黑色

灰色
2.5 mm2

5

未预制

功能接地

FE