X2313、X2313_1和X2313_2:DC 24 V辅助电压,输出端

关于此连接的说明见下表:

功能

DC 24 V辅助电压输出端

连接方式

M12,5针,母头,L编码,颜色:浅灰色

接线图

占用

触点

功能

1

+24V/L1

DC 24 V输出端/L1

(用于辅助运行)

2

0V24/N2

0V24参考电位/N2

(用于DC 24 V制动整流块 /BES)

3

0V24/N1

0V24参考电位/N1

(用于辅助运行)

4

+24V/L2

DC 24 V连接/L2

(用于DC 24 V制动整流块 /BES)

FE

功能接地

在带有X1523和X2313插接头的设备中,集成了额外的辅助端子,这些端子仅用于连接第2个电压层(触点2和3)。不要对这些辅助端子的安装进行任何更改。