X2313, X2313_1 e X2313_2: Tensão auxiliar 24 VCC, saída

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Saída Tensão auxiliar 24 VCC

Tipo de conexão

M12, 5 pinos, fêmea, codificação L, cor: cinza claro

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

1

+24V/L1

Saída de 24 VCC/L1

(para operação auxiliar)

2

0V24/N2

Potencial de referência 0V24/N2

(para retificador de freio 24 VCC/BES)

3

0V24/N1

Potencial de referência 0V24/N1

(para operação auxiliar)

4

+24V/L2

Conexão 24 VCC/L2

(para retificador de freio 24 VCC/BES)

FE

Terra funcional

Em unidades com conectores X1523 e X2313, estão integrados bornes auxiliares adicionais que se destinam apenas à conexão do 2º nível de tensão (contatos 2 e 3). Não realizar nenhuma alteração na instalação desses bornes auxiliares.