Anschluss der Kabel mit offenem Ende

Die folgende Tabelle zeigt die Aderbelegung der Kabel mit folgenden Sachnummern:

Sachnummern

28117751, 28117778

Konfektionierung

Offenes Kabelende

Beschreibung

Konfektionierter Steckverbinder

Aderfarbe/
Aderquerschnitt

Kennzeichnung

Konfektionierung

Signal

Kontakt

Schwarz
oder
Braun
2.5 mm2

1

unkonfektioniert

DC-24-V-Ausgang/L1
(für Stützspannung/Versorgung)

+24V/L1

1

Schwarz
oder
Blau
2.5 mm2

2

unkonfektioniert

0V24-Bezugspotenzial/N2
(für DC-24-V-Bremsgleichrichter /BES)

0V24/N2

2

Schwarz
oder
Weiß
2.5 mm2

3

unkonfektioniert

0V24-Bezugspotenzial/N1
(für Stützspannung/Versorgung)

0V24/N1

3

Schwarz 2.5 mm2

4

unkonfektioniert

DC-24-V-Ausgang/L2
(für DC-24-V-Bremsgleichrichter /BES)

+24V/L2

4

Schwarz
oder
Grau
2.5 mm2

5

unkonfektioniert

Funktionserde

FE