Belegung der optionalen Steckverbinder
Weiterführende Informationen
- X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
- X2203_1 und X2203_2: AC-400-V-Anschluss
- X2326_1 und X2326_2: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Kommunikation, Ausgang
- X2327_1 und X2327_2: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
- X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
- X2313, X2313_1 und X2313_2: DC-24-V-Stützspannung, Ausgang
- X4251_1 und X4251_2: EtherCAT/SBusPLUS, Ausgang