X2326_1 und X2326_2: Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Kommunikation, Ausgang
Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:
Funktion |
|---|
Anschluss PAC für AC 400 V, DC-24-V-Stützspannung und Ethernet (OUT) |
Anschlussart |
|---|
M23, female, Innengewinde mit Überwurfmutter, Fa. TE Connectivity - Intercontec products, SEW-Einsatz, Serie 723, SpeedTec-Ausstattung, Codier-Ring: grau/grün, berührsicher |
Anschlussbild |
|---|
|
Belegung | ||
|---|---|---|
Kontakt | Funktion | |
U | L1 | Anschluss Netz, Phase L1 (OUT) |
V | L2 | Anschluss Netz, Phase L2 (OUT) |
W | L3 | Anschluss Netz, Phase L3 (OUT) |
PE | PE | Anschluss Schutzleiter |
A | +24V | DC-24-V-Eingang für Stützbetrieb (OUT) |
B | 0V24 | 0V24-Bezugspotenzial für Stützbetrieb (OUT) |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (OUT) |
2 | TX- | Ethernet TX- (OUT) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (OUT) |
4 | RX- | Ethernet RX- (OUT) |
Weiterführende Informationen