X2326_1 e X2326_2: Conexão PAC para 400 VCA, tensão auxiliar 24 VCC e comunicação, saída
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
|---|
Conexão PAC para 400 VCA, tensão auxiliar 24 VCC e Ethernet (OUT) |
Tipo de conexão |
|---|
M23, fêmea, rosca fêmea com porca de capa, empresa TE Connectivity – Intercontec products, inserto SEW, série 723, equipamento SpeedTec, anel de codificação: cinza/verde, seguro contra contato acidental |
Esquema de conexão |
|---|
|
Atribuição | ||
|---|---|---|
Contato | Função | |
U | L1 | Conexão de rede, fase L1 (OUT) |
V | L2 | Conexão de rede, fase L2 (OUT) |
W | L3 | Conexão de rede, fase L3 (OUT) |
PE | PE | Conexão terra de proteção |
A | +24 V | Entrada 24 VCC para operação auxiliar (OUT) |
B | 0V24 | Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (OUT) |
1 | TX+ | Ethernet TX+ (OUT) |
2 | TX- | Ethernet TX- (OUT) |
3 | RX+ | Ethernet RX+ (OUT) |
4 | RX- | Ethernet RX- (OUT) |
Informações adicionais