Câbles de raccordement

Le tableau suivant indique les câbles disponibles pour ce raccordement.

Câble de raccordement

Conformité / Référence

Type de câble

Longueur / Type de pose

Section de câble / Tension de fonctionnement

CE :

28114345

HELUKABEL®
JZ-500

variable

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5 pôles, détrompage L, femelle

 

M12, 5 pôles, détrompage L, mâle

CE :

28117751

HELUKABEL®
JZ-500

variable

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

Extrémité libre

 

M12, 5 pôles, détrompage L, mâle

CE / UL :

28114353

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variable

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

M12, 5 pôles, détrompage L, femelle

 

M12, 5 pôles, détrompage L, mâle

CE / UL :

28117778

HELUKABEL®
Li9Y11Y-HF

variable

5 x 2.5 mm2

/

DC 60 V

Extrémité libre

 

M12, 5 pôles, détrompage L, mâle