X2327_1和X2327_2:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接,输出端
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (OUT) |
连接方式 |
|---|
M23,母头,母螺纹与管接螺母,SEW部件,723系列,SpeedTec装备,TE Connectivity - Intercontec products公司,编码环:黑色/绿色,触摸安全型 |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
U | L1 | 电源连接,相位L1 (OUT) |
V | L2 | 电源连接,相位L2 (OUT) |
W | L3 | 电源连接,相位L3 (OUT) |
PI | PI | 保护接地接头 |
A | +24 V | 用于辅助运行的DC 24 V输出端 (OUT) |
B | 0V24 | 用于辅助运行的0V24参考电位 (OUT) |
更多的信息