X2327_1 e X2327_2: Conexão PA para 400 VCA e tensão auxiliar 24 VCC, saída

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

Conexão PA para 400 VCA e tensão auxiliar de 24 VCC (OUT)

Tipo de conexão

M23, fêmea, rosca fêmea com porca de capa, inserto SEW, série 723, equipada com SpeedTec, empresa TE Connectivity - Intercontec products, anel de codificação: preto/verde, seguro contra contato acidental

Esquema de conexão

Atribuição

Contato

Função

U

L1

Conexão de rede, fase L1 (OUT)

V

L2

Conexão de rede, fase L2 (OUT)

W

L3

Conexão de rede, fase L3 (OUT)

PE

PE

Conexão terra de proteção

A

+24 V

Saída de 24 VCC para operação auxiliar (OUT)

B

0V24

Potencial de referência 0V24 para operação auxiliar (OUT)