Kabeleinführungen M25
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder | Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder: | |||
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Codier-Ring/Farbe | Funktion | Lage | |
X1203_1 | Schwarz | AC-400-V-AnschlussDer Steckverbinder X1203_1 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X1203_2). | X oder 2Nur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. | - |
X1203_2 | Schwarz | X oder 2Nur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. | - | |
X2203_1 | Schwarz | AC-400-V-Anschluss | 3 |
|
X2203_2 | Schwarz | AC-400-V-Anschluss | 3Nur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. |
|
X2326_1 | Grau/Grün | Hybridanschluss PAC (OUT) | 3 |
|
X2326_2 | Grau/Grün | Hybridanschluss PAC (OUT) | 3Nur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. |
|
X2327_1 | Schwarz/Grün | Hybridanschluss PA (OUT) | 3 |
|
X2327_2 | Schwarz/Grün | Hybridanschluss PA (OUT) | 3Nur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. |
|