Entradas de cables M25

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/Color

Función

Posición

X1203_1

Negro

Conexión de 400 V CAEl conector enchufable X1203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X1203_2).

X o 2Solo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga.

-

X1203_2

Negro

Conexión de 400 V CA

X o 2Solo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga.

-

X2203_1

Negro

Conexión de 400 V CA
unidades de accionamientoEl conector enchufable X2203_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2203_2).

3

  • X2326_1
  • X2327_1

X2203_2

Negro

Conexión de 400 V CA
unidades de accionamiento

3Solo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga.

  • X2326_2
  • X2327_2

X2326_1

Gris/verde

Conexión híbrida PAC (OUT)
unidades de accionamiento
conexión de 400 V CA
tensión de apoyo de 24 V CC y EthernetEl conector enchufable X2326_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2326_2).

3

  • X2203_1
  • X2327_1

X2326_2

Gris/verde

Conexión híbrida PAC (OUT)
unidades de accionamiento
conexión de 400 V CA
tensión de apoyo de 24 V CC
y Ethernet

3Solo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga.

  • X2203_2
  • X2327_2

X2327_1

Negro/verde

Conexión híbrida PA (OUT)
unidades de accionamiento
conexión de 400 V CA
tensión de apoyo de 24 V CCEl conector enchufable X2327_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2327_2).

3

  • X2203_1
  • X2326_1

X2327_2

Negro/verde

Conexión híbrida PA (OUT)
unidades de accionamiento
conexión de 400 V CA
tensión de apoyo de 24 V CC

3Solo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga.

  • X2203_2
  • X2326_2