Entradas de cables M16

La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable

No en la misma capa con conector enchufable:

Designación

Anillo de codificación/Color

Función

Posición

X1523

Negro

Tensión de apoyo de 24 V CC – EntradaEl conector enchufable X1523 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2313).

X

-

X2313

Negro

Tensión de apoyo de 24 V CC - Salida
(para conexión en cadena)

2Solo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga. o XSolo posible en la versión MFC1.. con seccionador de carga.

-

X2313_1

Negro

Tensión de apoyo de 24 V CC
salida conexión de unidades de accionamientoEl conector enchufable X2313_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X2313_2).

XSolo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga.

Compensación de
presión opcional

X2313_2

Negro

Tensión de apoyo de 24 V CC - Salida
conexión de unidades de accionamiento

2Solo posible en la versión MFC1.. sin seccionador de carga.

Compensación de
presión opcional

X4251_1

-

EtherCAT®/SBusPLUS  
conexión de unidades de accionamientoEl conector enchufable X4251_1 también se puede pedir individualmente (es decir, sin el conector enchufable X4251_2).

3

-

X4251_2

-

EtherCAT®/SBusPLUS  
conexión de unidades de accionamiento

3

Compensación de
presión opcional

-

-

[1] Compensación de presión opcional

X, 2 y 3

  • X4251_2
  • X2313_1
  • X2313_2