Entrées de câble M16
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connectique | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Disque de codage / couleur | Fonction | Position | |
X1523 | noir | Tension de sauvegarde DC 24 V – EntréeLe connecteur X1523 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X2313). | X | - |
X2313 | noir | Tension de sauvegarde DC 24 V – Sortie | 2Possible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. | - |
X2313_1 | noir | Tension de sauvegarde DC 24 V – Sortie | XPossible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. | Dispositif d'équilibrage de pression optionnel |
X2313_2 | noir | Tension de sauvegarde DC 24 V – Sortie | 2Possible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. | Dispositif d'équilibrage de pression optionnel |
X4251_1 | - | EtherCAT®/SBusPLUS | 3 | - |
X4251_2 | - | 3 | Dispositif d'équilibrage de pression optionnel | |
- | - | [1] Dispositif d'équilibrage de pression optionnel | X, 2 et 3 |
|