Kabeleinführungen M16
Das folgende Bild zeigt die möglichen Steckverbinderpositionen:

Steckverbinder | Nicht gemeinsam auf einer Lage mit Steckverbinder: | |||
|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | Codier-Ring/Farbe | Funktion | Lage | |
X1523 | Schwarz | DC-24-V-Stützspannung - EingangDer Steckverbinder X1523 ist auch einzeln bestellbar (d. h. ohne Steckverbinder X2313). | X | - |
X2313 | Schwarz | DC-24-V-Stützspannung - Ausgang | 2Nur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. | - |
X2313_1 | Schwarz | DC-24-V-Stützspannung - Ausgang | XNur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. | Optionaler |
X2313_2 | Schwarz | DC-24-V-Stützspannung - Ausgang | 2Nur in der Ausführung MFC1.. ohne Lasttrennschalter möglich. | Optionaler |
X4251_1 | - | EtherCAT®/SBusPLUS | 3 | - |
X4251_2 | - | 3 | Optionaler | |
- | - | [1] Optionaler Druckausgleich | X, 2 und 3 |
|