Entradas dos cabos M16

A figura abaixo mostra as possíveis posições de conector:

Conector

Não juntamente em uma posição com conector:

Denominação

Anel de codificação/cor

Função

Localização

X1523

Preto

Tensão auxiliar 24 VCC - EntradaO conector X1523 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2313).

X

-

X2313

Preto

Tensão auxiliar 24 VCC - Saída
(para conexão em realimentação)

2Apenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga. ou XApenas possível na versão MFC1.. com interruptor de corte em carga.

-

X2313_1

Preto

Tensão auxiliar 24 VCC - Saída
Conexão das unidades de acionamentoO conector X2313_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X2313_2).

XApenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga.

Compensação
de pressão opcional

X2313_2

Preto

Tensão auxiliar 24 VCC - Saída
Conexão das unidades de acionamento

2Apenas possível na versão MFC1.. sem interruptor de corte em carga.

Compensação
de pressão opcional

X4251_1

-

EtherCAT®/SBusPLUS  
Conexão das unidades de acionamentoO conector X4251_1 também pode ser encomendado separadamente (ou seja, sem conector X4251_2).

3

-

X4251_2

-

EtherCAT®/SBusPLUS  
Conexão das unidades de acionamento

3

Compensação
de pressão opcional

-

-

[1] Compensação opcional de pressão

X, 2 e 3

  • X4251_2
  • X2313_1
  • X2313_2