M16电缆进线
下图显示了可能的插接头位置:

插接头 | 不得与下列插接头处于同一位置: | |||
|---|---|---|---|---|
名称 | 编码环/颜色 | 功能 | 位置 | |
X1523 | 黑色 | DC 24 V辅助电压 – 输入端插接头X1523也可以单独订购(即,不购买插接头X2313)。 | X | - |
X2313 | 黑色 | DC 24 V辅助电压 - 输出端 | 2仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。 | - |
X2313_1 | 黑色 | DC 24 V辅助电压 - 输出端 | X仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。 | 可选 |
X2313_2 | 黑色 | DC 24 V辅助电压 - 输出端 | 2仅在不带负载断路开关的MFC1..规格中可行。 | 可选 |
X4251_1 | - | EtherCAT®/SBusPLUS | 3 | - |
X4251_2 | - | 3 | 可选 | |
- | - | [1] 可选压力补偿装置 | X、2和3 |
|