Entrées de câble M25
L'illustration suivante montre les positions de connecteurs possibles.

Connectique | Pas ensemble sur une position avec connecteur | |||
|---|---|---|---|---|
Désignation | Disque de codage / couleur | Fonction | Position | |
X1203_1 | noir | Raccordement AC 400 VLe connecteur X1203_1 peut également être commandé individuellement (c'est-à-dire sans connecteur X1203_2). | X ou 2Possible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. | - |
X1203_2 | noir | X ou 2Possible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. | - | |
X2203_1 | noir | Raccordement AC 400 V | 3 |
|
X2203_2 | noir | Raccordement AC 400 V | 3Possible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. |
|
X2326_1 | gris/vert | Raccordement hybride PAC (OUT) | 3 |
|
X2326_2 | gris/vert | Raccordement hybride PAC (OUT) | 3Possible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. |
|
X2327_1 | noir/vert | Raccordement hybride PA (OUT) | 3 |
|
X2327_2 | noir/vert | Raccordement hybride PA (OUT) | 3Possible uniquement en exécution MFC1.. sans interrupteur sectionneur. |
|