Modos de funcionamiento
El modo de funcionamiento del eje se define en el menú de configuración Configuración de módulo. De forma general, en el modo de funcionamiento se distingue entre "Modo de velocidad" y "Modo de posicionamiento". En el modo de funcionamiento "Modo de posicionamiento" vuelven a estar disponibles distintos modos de posicionamiento, como "Absoluto" y "Relativo".
Para aclarar la manera de funcionar, en los siguientes capítulos encontrará un diagrama de tiempos sobre cada uno de los modos de funcionamiento, así como la secuencia de proceso con una descripción de las señales a activar y los estados de señal.
Información adicional
- Requisito para los diagramas de tiempos
- Modo de velocidad: Regulación de velocidad por tabla
- Modo de posicionamiento: Modo manual
- Modo de posicionamiento: Modo de referenciación
- Modo de posicionamiento: Absoluto
- Modo de posicionamiento: Modulo – Referido al sentido
- Modo de posicionamiento: Modulo – Carrera más corta
- Modo de posicionamiento: Relativo
- Modo de posicionamiento: División fija
- Modo de posicionamiento: Modo Teach-in de la posición de la tabla
- Modo de posicionamiento: Posicionamiento por sensor