Modo de posicionamiento: Relativo

Posicionamiento de un accionamiento relativo a la posición actual. El sentido de posicionamiento se establece mediante las señales "Inicio/Parada - Positivo" o "Inicio/Parada - Negativo".

Ejemplo: Operación cíclica en una cinta transportadora.

  • Tipo de eje "Lineal": Posición de consigna con procesamiento con signo
  • Tipo de eje "Modulo": Posición de consigna = ModuloMin ≤ Posición de destino < ModuloMax

Para activar, utilice la siguiente Configuración de módulo:

Modo operativo

Modo de posicionamiento

Modo de posicionamiento

3: Relativo

Modo adicional

0: Ninguno

¿Utilizar división fija?

No