Modo de posicionamiento: Modo Teach-in de la posición de la tabla

AVISO

El modo Teach-in sólo está disponible con accionamientos referenciados. Puede comprobarse si el aprendizaje se ha realizado correctamente a través de MOVISUITE® o, en caso necesario, volviendo a leer las posiciones de la tabla mediante el canal de parámetros del control de nivel superior.

En el modo Teach-in, el accionamiento se desplaza primero a la posición deseada como en el modo manual. Después de seleccionar una posición de la tabla, la posición se guarda ajustando "Inicio Teach".

Si el accionamiento está en movimiento cuando se ajusta "Start Teach", el motor se detiene primero con FCB 02 (Parada en límite de aplicación) y, a continuación, se guarda la posición en parada.

Para activar, utilice la siguiente Configuración de módulo:

Modo operativo

Modo de posicionamiento

Modo de posicionamiento

Todos excepto relativo

Modo adicional

2: Modo Teach-in

¿Utilizar división fija?

No