Modo de posicionamento: Posição da tabela no modo Teach
INFORMAÇÃO

O modo Teach está disponível apenas para acionamentos referenciados. Se o aprendizado foi bem-sucedido, pode ser verificado via MOVISUITE® ou, se necessário, lendo as posições da tabela usando o canal de parâmetro do comando de nível superior.
No modo Teach, o acionamento é movido primeiro para a posição desejada como na operação manual. Depois de selecionar uma posição da tabela, a posição é salva quando "Iniciar Teach" é definido.
Se o acionamento estiver em movimento quando "Iniciar Teach" for definido, o motor é parado primeiro com FCB 02 (parada nos limites de aplicação) e a posição é salva em repouso.
Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:
Modo de operação | Modo de posicionamento |
Modo de posicionamento | Todos exceto relativo |
Modo adicional | 2: Modo Teach |
Utilizar divisão fixa? | Não |