定位运行模式:表格位置示教模式

提示

示教模式仅适用于参考运行后的驱动器。示教的成功与否可以通过MOVISUITE®进行验证,或者必要时借助上位控制器的参数通道回读表格位置来验证。

在示教模式下,驱动装置首先像在点动模式下一样移动到所需位置。选择表格位置后,在设置“开始示教”后将保存该位置。

如果设置“开始示教”时驱动装置处于移动状态,则首先使用FCB 02(在应用极限处停止)停止电机,然后在停机状态下保存位置。

请使用以下模块配置进行激活:

运行模式

定位运行模式

定位模式

全部,除了相对定位

附加模式

2:示教运行

使用固定节距?

否