模块配置
参数组 | 说明 |
|---|---|
应用配置 | |
更改配置 | 用于启用配置字段进行编辑,并应用本配置菜单中所进行的更改的按钮。 |
运行模式 | |
运行模式 | 选择运行模式:
|
定位模式 | 选择定位模式:
|
附加模式 (是否显示取决于具体设备) | 选择附加运行模式:
|
去抖动周期 (是否显示取决于具体设备) | 指定程序周期的数量,在该数量的周期内,在执行评估之前,二进制输入端的状态必须保持恒定。
提示:Touchprobe输入端除外。 |
使用MOVIKIT®标准分配(是否显示取决于具体设备) | |
数据位分配 (DI4-7) |
|
数字量输入端 |
|
数字量输出端 |
|
固定设定位移参数 | |
点动速度 | 点动速度(用户单位) |
点动加速度 | 点动加速度(用户单位) |
点动减速度 | 点动减速度(用户单位) |
速度 | 应用用于所有表格位置的速度 |
加速度 | 应用用于所有表格位置的加速度 |
减速度 | 应用用于所有表格位置的减速度 |
表格位置 | |
通过以下表格参数保存表格位置:
| |
产生的数据位分配或数字量输入端/数字量输出端 | |
数据位或数字量输入端/数字量输出端的功能分配,取决于设备和软件模块的配置。 | |