Configuração do módulo
Grupo de parâmetros | Descrição |
|---|---|
Aceitação da configuração | |
Alterar configuração | Tecla para liberar os campos de configuração para edição e para aplicar as alterações realizadas neste menu de configuração. |
Modo de operação | |
Modo de operação | Seleção do modo de operação:
|
Modo de posicionamento | Seleção do modo de posicionamento:
|
Modo adicional (visível dependendo da unidade) | Seleção de um modo de operação adicional:
|
Ciclos de desbloqueio (visível dependendo da unidade) | Especificação do número de ciclos de programa durante os quais o status da entrada binária deve ser constante antes que a avaliação ocorra.
Informação: a entrada Touchprobe é excluída disso. |
Usar a atribuição MOVIKIT® padrão (visível dependendo da unidade) | |
Atribuição de bits de dados (DI4-7) |
|
Entradas digitais |
|
Saídas digitais |
|
Parâmetros de deslocamento de frequência fixa | |
Velocidade manual | Velocidade manual nas unidades do usuário |
Aceleração manual | Aceleração manual nas unidades do usuário |
Atraso manual | Atraso manual nas unidades do usuário |
Velocidade | Aplicar a velocidade a todas as posições da tabela |
Aceleração | Aplicar a aceleração a todas as posições da tabela |
Desaceleração | Aplicar a desaceleração a todas as posições da tabela |
Posições da tabela | |
Armazenamento de posições da tabela usando os seguintes parâmetros da tabela:
| |
Atribuição resultante de bits de dados ou entradas/saídas digitais | |
A atribuição funcional dos bits de dados ou das entradas/saídas digitais depende da unidade e da configuração do módulo de software. | |