Touchprobe 1

提示

仅当在配置菜单“模块配置”中选择了“剩余行程定位”功能时才包括在内。

参数名称

值

状态

等待触发器

在等待触发器事件时激活。

索引: 8352.2

触发器已触发

在出现触发器事件时激活。

索引: 8352.2

采集的值

触发器事件发生时的位置

索引: 8352.3

触发器

源

用于触发记录信号的触发器的源

索引: 8352.10

事件

选择在哪种边沿形式时触发:

  • 上升沿
  • 下降沿
  • 上升和下降沿

索引: 8352.11

传感器死区时间上升沿

用于触发输入端上升沿的所使用传感器的死区时间。计算Touchprobe事件值时要计算该时间。

索引: 8352.12

传感器死区时间下降沿

用于触发输入端下降沿的所使用传感器的死区时间。计算Touchprobe事件值时要计算该时间。

索引: 8352.13

计数器

触发器事件的计数器。在每次出现触发器事件时,该值将增加1。

索引: 8352.14

数据源

数据源

选择记录的数据源

提示:如果配置了模数极限值,则在此处设置“实际位置(用户单位) - 模数”。

索引: 8352.30

过程输出数据格式

选择过程数据的格式:

  • 16位
  • 32位 - 大端
  • 32位 - 小端

访问过程输出数据字时将确定数据格式。过程输出数据具有16位字宽,可通过过程输出数据格式组合成32位值。该参数对32位字宽的数据源没有影响。

索引: 8352.31

过程数据 -

最小模数

源的最小模数。仅在应在模数发生变化时记录数据源的情况下需要。

索引: 8352.32

过程数据 -

最大模数

源的最大模数。仅在应在模数发生变化时记录数据源的情况下需要。

索引: 8352.33

过程数据 - 延迟

过程数据的延迟。对于Touchprobe,接受数据源的值。通过此设置,可补偿过程数据的运行时间。

索引: 8352.34

过程数据 - 循环周期

过程数据的循环周期。对于Touchprobe,接受数据源的值。通过此设置,可补偿过程数据的运行时间。

索引: 8352.35