Touchprobe 1
AVISO

Sólo se incluye si se selecciona la función "Posicionamiento por sensor" en el menú de configuración "Configuración del módulo".
Designación de parámetro | Valor |
|---|---|
Estado | |
Esperar a disparador | Se activa cuando se espera un evento de disparo. |
Índice: 8352.2 | |
Disparador activado | Se activa cuando se ha producido un evento de disparo. |
Índice: 8352.2 | |
Valor registrado | Posición en el momento del evento de disparo |
Índice: 8352.3 | |
Disparador | |
Fuente | Fuente para el disparo del disparador para el registro de una señal |
Índice: 8352.10 | |
Evento | Seleccionar con qué forma de flanco se dispara:
|
Índice: 8352.11 | |
Tiempo de retardo del sensor flanco ascendente | Tiempo de retardo del sensor utilizado para el flanco ascendente en la entrada del disparador. Este tiempo se incluye en el cálculo del valor del evento de la Touchprobe. |
Índice: 8352.12 | |
Tiempo de retardo del sensor flanco descendente | Tiempo de retardo del sensor utilizado para el flanco descendente en la entrada del disparador. Este tiempo se incluye en el cálculo del valor del evento de la Touchprobe. |
Índice: 8352.13 | |
Contador | Contador de eventos de disparo. Con cada evento de disparo, este valor se incrementa en 1. |
Índice: 8352.14 | |
Fuente de datos | |
Fuente de datos | Selección de la fuente de datos para el registro Nota: Si se han configurado límites Modulo, ajuste aquí "Posición real en unidades de usuario – Modulo". |
Índice: 8352.30 | |
Formato datos PO | Selección del formato de los datos de proceso:
Al acceder a las palabras de datos PO se define el formato de datos. Los datos PO tienen una anchura de palabra de 16 bits y pueden reunirse a través del formato de datos PO a un valor de 32 bits. En caso de fuentes de datos con anchura de palabra de 32 bits, el parámetro no tiene ningún efecto. |
Índice: 8352.31 | |
Datos de proceso - Modulo mínimo | Modulo mínimo de la fuente. Solo se necesita si la fuente de datos debe registrarse en el momento del cambio de Modulo. |
Índice: 8352.32 | |
Datos de proceso - Modulo máximo | Modulo máximo de la fuente. Solo se necesita si la fuente de datos debe registrarse en el momento del cambio de Modulo. |
Índice: 8352.33 | |
Datos de proceso - Tiempo muerto | Tiempo muerto de los datos de proceso. En el TouchProbe se registra el valor de la fuente de datos. Con este ajuste se puede compensar el tiempo de ejecución de los datos de proceso. |
Índice: 8352.34 | |
Datos de proceso - Tiempo de ciclo | Duración del ciclo de los datos de proceso. En el TouchProbe se registra el valor de la fuente de datos. Con este ajuste se puede compensar el tiempo de ejecución de los datos de proceso. |
Índice: 8352.35 | |