Modo de posicionamento: Posicionamento baseado em sensor

Se o modo adicional "Posicionamento baseado em sensor" for selecionado no modo de posicionamento "Relativo", o acionamento é movido inicialmente como na operação manual. Assim que o evento de disparo estiver presente no sensor Touchprobe, o acionamento é movido em relação à posição atual. A posição relativa é interpretada com um sinal de acordo com os sinais "Início/Parada - positivo" ou "Início/Parada - negativo". Uma posição negativa da tabela faz com que o acionamento reverta.

O posicionamento baseado em sensor é reiniciado através do sinal "Reiniciar posicionamento baseado em sensor". Este sinal está sempre ativo, ou seja, um posicionamento baseado em sensor já ativo após a detecção de um evento Touchprobe é interrompido se o acionamento ainda não estiver na posição final.

Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:

Modo de operação

Modo de posicionamento

Modo de posicionamento

3: Relativo

Modo adicional

1: Posicionamento baseado em sensor

Utilizar divisão fixa?

Não

 

Configuração

A entrada digital DI 06 é utilizada como entrada Touchprobe no modo adicional "Posicionamento baseado em sensor". Depois de ativar a função Touchprobe na configuração do módulo de software, as seguintes configurações devem ser feitas manualmente no menu de configuração Touchprobe 1:

  • Fonte de dados (Índice 8352.30): Posição atual nas unidades do usuário
  • Fonte do disparador (Índice 8352.10): Entrada de hardware DI 06