Modo de posicionamiento: Modo manual
Desplazamiento regulado por posición de un eje con selección del sentido de giro. La selección de ambos sentidos o ninguna selección de sentido produce la parada del movimiento momentáneo a lo largo de la deceleración de modo manual ajustada. En parada, el motor se mantiene en modo de regulación de posición.
Para activar, utilice la siguiente Configuración de módulo:
Modo operativo | Modo de posicionamiento |
Modo de posicionamiento | 0: Absoluto |
Modo adicional | 0: Ninguno |
Información adicional