Secuencia de proceso y estados de señal

AVISO

Para el comportamiento del accionamiento en parada, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo "Funciones de parada" en el menú de configuración "Funciones de control" del variador.

N.°

Secuencia

E/S bin.

Estados de señal

[1]

Habilitación de etapa de salida/Reset

DI 00

  • "1": Habilitación
  • "0": Bloqueo de la etapa de salida (FCB 01)

Modo de funcionamiento 2^0

DI 03

  • "1"

Modo de funcionamiento 2^1

DI 04

  • "0"

[2] a [4]

Selección
"Inicio/Parada – Positivo"

DI 01

  • "1": 'El accionamiento acelera con la aceleración de modo manual configurada a la velocidad de modo manual configurada.
  • "0": Deceleración con la deceleración de modo manual configurada.
  • A velocidad 0, el accionamiento se comporta según la "Función de parada por consigna" ajustada. En caso de motores sin encoder se ha de utilizar la "Función de parada por consigna".

[5] a [7]

Selección
"Inicio/Parada – Negativo"

DI 02

  • "1": 'El accionamiento acelera con la aceleración de modo manual configurada a la velocidad de modo manual configurada.
  • "0": Deceleración con la deceleración de modo manual configurada.
  • A velocidad 0, el accionamiento se comporta según la "Función de parada por consigna" ajustada. En caso de motores sin encoder se ha de utilizar la "Función de parada por consigna".

[3] a [4]

y

[6] a [7]

Señal de retorno
"Motor gira"

DO 03

  • "1": Motor gira

Si la velocidad real se encuentra dentro del ancho de ventana configurado, se emite la señal de retorno "Motor gira".