Sequência do processo e estados do sinal
INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.
N.º | Sequência | E/S dig. | Estados do sinal |
|---|---|---|---|
[1] | Liberação do estágio de saída/Reset | DI 00 |
|
Modo de operação 2^0 | DI 03 |
| |
Modo de operação 2^1 | DI 04 |
| |
[2] a [4] | Seleção | DI 01 |
|
[5] a [7] | Seleção | DI 02 |
|
[3] a [4] e [6] a [7] | Resposta | DO 03 |
Se a velocidade atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, é emitida a resposta "Motor gira". |