Modo de posicionamento: Operação manual
Processo controlado por posição de um eixo único com seleção do sentido de rotação. A seleção de direção em ambos os lados ou nenhuma seleção de direção leva à parada do movimento momentâneo através do atraso manual ajustado. Em repouso, o motor é mantido sob controle de posição.
Para ativar, usar a Configuração do módulo a seguir:
Modo de operação | Modo de posicionamento |
Modo de posicionamento | 0: absoluto |
Modo adicional | 0: sem função |
Informações adicionais