Sequência do processo e estados do sinal

INFORMAÇÃO

Para o comportamento do acionamento quando está parado, observar as informações na seção "Funções de parada" no menu de configuração "Funções de controle" do conversor.

N.º

Sequência

E/S dig.

Estados do sinal

[1]

Liberação do estágio de saída/Reset

DI 00

  • "1": liberação
  • "0": bloqueio dos estágios de saída (FCB 01)

Modo de operação 2^0

DI 03

  • "1"

Modo de operação 2^1

DI 04

  • "0"

[2] a [4]

Seleção
"Início/Parada - positivo"

DI 01

  • "1": o acionamento acelera até a velocidade jog configurada na aceleração manual configurada.
  • "0": desaceleração com o atraso manual configurado.
  • O motor é mantido na rotação 0 através do controle de posicionamento.

[5] a [7]

Seleção
"Início/Parada - negativo"

DI 02

  • "1": o acionamento acelera até a velocidade jog configurada na aceleração manual configurada.
  • "0": desaceleração com o atraso manual configurado.
  • O motor é mantido na rotação 0 através do controle de posicionamento.

[3] a [4]

e

[6] a [7]

Resposta
"Motor gira"

DO 03

  • "1": motor gira

Se a velocidade atual se encontrar dentro da largura da janela configurada, é emitida a resposta "Motor gira".