流程和信号状态

提示

有关驱动装置在静止状态下的行为,请注意变频器“控制功能”配置菜单中“停止功能”部分中的数据。

编号

流程

数字量输入/输出端

信号状态

[1]

输出级使能/复位

DI 00

  • “1”:使能
  • “0”:输出级禁用 (FCB 01)

操作模式2^0

DI 03

  • “1”

操作模式2^1

DI 04

  • “0”

[2] 至 [4]

选择
“启动/停止 - 正向”

DI 01

  • “1”:驱动装置按照配置的点动加速度加速到配置的点动速度。
  • “0”:使用配置的点动减速度进行减速。
  • 电机在转速为0时保持位置受控。

[5] 至 [7]

选择
“启动/停止 - 负向”

DI 02

  • “1”:驱动装置按照配置的点动加速度加速到配置的点动速度。
  • “0”:使用配置的点动减速度进行减速。
  • 电机在转速为0时保持位置受控。

[3] 至 [4]

和

[6] 至 [7]

反馈
“电机旋转”

DO 03

  • “1”:电机旋转

如果实际位置在已配置的窗口宽度内,则输出反馈“电机旋转”。