Ajustes básicos

Grupo de parâmetros

Descrição

Fonte do sinal de controle

Fonte

Seleção da fonte do sinal de controle

(por ex., fieldbus ou EtherCAT®/SBusPLUS)

Índice: 8366.4

Conjunto de acionamento

Exibir conjunto de acionamento 2

Ajuste que define se apenas deve ser processado o conjunto de acionamento 1 ou os conjuntos de acionamento 1 e 2.

INFORMAÇÃO: O conjunto de acionamento 2 só está disponível em módulos de eixo único e pode ser usado, por ex., para realização de uma operação de emergência sem realimentação do encoder. As unidades do usuário e a janela de velocidade para a mensagem "Comparação da velocidade nominal/atual" precisam estar parametrizadas de modo idêntico ao conjunto de acionamento 1.

até a versão 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 7

a partir da versão 10.X.X.200:

Índice: 8463.3 Offset 0, Bit 7

Funções usadas

Tempo de retrocesso variável (1 PD)

até a versão 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 13

a partir da versão 10.X.X.200:

Índice: 8463.3 Offset 0, Bit 0

Canal de parâmetro via dados do processo (5 PD)

 

INFORMAÇÃO: Os dados são salvos de forma volátil e, portanto, não estão protegidos contra queda de energia.

  • Desl
  • Lig
  • Com a função adicional, os parâmetros do conversor podem ser lidos e gravados de forma volátil. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 5 palavras de dados de processo.
  • Mais informações podem ser encontradas no capítulo Canal de parâmetro via dados do processo.

Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 15

Limitação de torque variável Q1 (2 PD)

  • Desl
  • Lig
  • Com a função adicional, o torque pode ser limitado de forma variável. Na operação fieldbus, a função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 2 palavras de dados de processo.
  • Mais informações podem ser encontradas no capítulo Limitação de torque variável Q1.

até a versão 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 14

a partir da versão 10.X.X.200:

Índice: 8463.3, bit 0

Limite de torque mínimo

 

 

Índice: 8463.31

Utilizar os limites de torque da interconexão do valor do perfil

 

 

Índice: 8563.2

Touchprobe 1 (4 PD)

 

INFORMAÇÃO: O menu de configuração só se torna visível quando a função adicional é ativada.

  • Desl
  • Lig
  • Com a função adicional, a posição detectada e o contador do disparador podem ser lidos no caso de um evento do disparador. Juntamente com o modo de aplicação "420: Posicionamento do touchprobe – Posição final absoluta" pode ser posicionada em um evento do disparador para uma posição especificada em relação à posição do touchprobe. Com a função adicional, também é possível uma medição de comprimento de produtos individuais (por ex., pacotes). A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 4 palavras de dados de processo.
  • Mais informações podem ser encontradas no capítulo Função Touchprobe.

até a versão 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 17

a partir da versão 10.X.X.200:

Índice: 8463.3, bit 0

Teste de frenagem (1 PD)

  • Desl
  • Lig
  • A função de acionamento FCB 21 Teste de frenagem pode ser usada com a função adicional. A função adicional é ativada através do modo de aplicação "700: Teste de frenagem" ativado. A função adicional aumenta o comprimento dos dados de processo em 1 palavra de dados de processo.
  • Mais informações podem ser encontradas no capítulo Teste de frenagem.

até a versão 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 Offset 0, Bit 18

a partir da versão 10.X.X.200:

Índice: 8463,3 bit 0

Identificação do módulo

Identificação do módulo

Nomes do módulo e identificadores de versão

Limitação de torque

Limite de torque mínimo

Limitação do torque especificado através da aplicação

Índice: 8347.6 Offset 2

Utilizar os limites de torque da interconexão do valor do perfil

INFORMAÇÃO: Disponível apenas para unidades com firmware 9 ou posterior.

  • Desligado - O limite de torque é o valor definido no menu de configuração do módulo de software [Funções de monitoração] > [Limites].
  • Ligado - O valor definido no menu de configuração do conversor [Funções] > [Valores nominais] > [Interconexão de valores de perfil] é utilizado como limite de torque.

Índice: 8563.2 Bit 0

Interface fieldbus

Entrada de dados do processo PI 4

Seleção da atribuição de PE 4 (torque, corrente aparente relativa ou corrente aparente absoluta)

até a versão 9.X.X.200:

Índice: 8347.6, Offset 0, Bit 8, 9

a partir da versão 10.X.X.200:

Índice: 8463.3, Bit 8, 9

Interface fieldbus

Exibição do perfil de dados do processo

Índice: -