Réglages de base
Groupe de paramètres | Description |
|---|---|
Source de pilotage | |
Source | Choix de la source de pilotage (p. ex. bus de terrain ou EtherCAT®/SBusPLUS) |
Index : 8366,4 | |
Motorisation | |
Afficher motorisation 2 | Réglage pour traitement soit de la motorisation 1 uniquement, soit des motorisations 1 et 2. REMARQUE : la motorisation 2 n'est disponible que pour les modules monoaxes et peut p. ex. être utilisée pour la réalisation d'un mode d'urgence sans retour codeur. Les unités utilisateur et la plage de vitesse pour l'information "Comparaison consigne - mesure de vitesse" doivent être paramétrées de manière identique à la motorisation 1. |
Jusqu'à la version 9.X.X.200: | Index : 8347.6 offset 0, bit 7 |
À partir de la version 10.X.X.200: | Index : 8463.3 offset 0, bit 7 |
Fonctions utilisées | |
Temps de phase variable (1 DP) |
|
Jusqu'à la version 9.X.X.200: | Index : 8347.6 offset 0, bit 13 |
À partir de la version 10.X.X.200: | Index : 8463.3 offset 0, bit 0 |
Canal-paramètres via données process (5 DP)
REMARQUE : les données sont enregistrées dans une mémoire volatile et ne sont donc pas protégées en cas de coupure de tension. |
|
Index : 8347.6 offset 0, bit 15 | |
Limitation de couple variable Q1 (2 DP) |
|
Jusqu'à la version 9.X.X.200: | Index : 8347.6 offset 0, bit 14 |
À partir de la version 10.X.X.200: | Index : 8463.3, bit 0 |
Limite de couple minimale |
|
| Index : 8463.31 |
Utiliser limites de couple de l'affectation valeur de profil |
|
| Index : 8563.2 |
Touchprobe 1 (4 DP)
REMARQUE : le menu de configuration n'est visible que lorsque la fonction spéciale est activée. |
|
Jusqu'à la version 9.X.X.200: | Index : 8347.6 offset 0, bit 17 |
À partir de la version 10.X.X.200: | Index : 8463.3, bit 0 |
Test de freinage (1 DP) |
|
Jusqu'à la version 9.X.X.200: | Index : 8347.6 offset 0, bit 18 |
À partir de la version 10.X.X.200: | Index : 8463.3 Bit 0 |
Identification module | |
Identification module | Nom du module et identifiants de version |
Limitation de couple | |
Limite de couple minimale | Limitation du couple spécifié via l'application. |
Index : 8347.6 Offset 2 | |
Utiliser limites de couple de l'affectation valeur de profil REMARQUE : uniquement pour les appareils avec firmware à partir la version 9. |
|
Index : 8563.2 bit 0 | |
Interface bus de terrain | |
Entrée données process PI 4 | Choix de l'affectation de EP 4 (couple, courant total relatif ou courant total absolu) |
Jusqu'à la version 9.X.X.200: | Index : 8347.6, offset 0, bit 8, 9 |
À partir de la version 10.X.X.200: | Index : 8463.3, bits 8, 9 |
Interface bus de terrain | Représentation du profil de données process |
Index : - | |