Ajustes básicos

Grupo de parámetros

Descripción

Fuente de señal de control

Fuente

Selección de la fuente de señal de control

(p. ej. bus de campo o EtherCAT®/SBusPLUS)

Índice: 8366.4

Conjunto de accionamiento

Mostrar conjunto de accionamiento 2

Ajuste si se debe procesar solo el conjunto de accionamiento 1 o los conjuntos de accionamiento 1 y 2.

NOTA: El conjunto de accionamiento 2 solo está disponible en módulos de un eje y puede emplearse, p. ej., para realizar un funcionamiento de emergencia sin realimentación del encoder. Las unidades de usuario y la ventana de velocidad para el mensaje "Comparación de velocidad de consigna-real" deben estar parametrizadas de forma idéntica al conjunto de accionamiento 1.

hasta la versión 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 offset 0, bit 7

desde la versión 10.X.X.200:

Índice: 8463.3 offset 0, bit 7

Funciones utilizadas

Tiempo de impulso variable (1 DP)

  • Off
  • On
  • La función adicional permite especificar el tiempo de impulso. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.
  • Encontrará más información en el capítulo Tiempo de impulso variable mediante datos de proceso.

hasta la versión 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 offset 0, bit 13

desde la versión 10.X.X.200:

Índice: 8463.3 offset 0, bit 0

Canal de parámetros mediante datos de proceso (5 DP)

 

NOTA: Los datos se almacenan en una memoria volátil y, por tanto, no están asegurados a prueba de fallos.

  • Off
  • On
  • Con la función adicional, los parámetros del variador pueden leerse y escribirse de forma volátil. La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 5 palabras de datos de proceso.
  • Encontrará más información en el capítulo Canal de parámetros mediante datos de proceso.

Índice: 8347.6 offset 0, bit 15

Limitación de par variable Q1 (2 PD)

  • Off
  • On
  • Con la función adicional se puede limitar el par de forma variable. En caso de funcionamiento con bus de campo, la función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 2 palabras de datos de proceso.
  • Encontrará más información en el capítulo Limitación de par variable Q1.

hasta la versión 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 offset 0, bit 14

desde la versión 10.X.X.200:

Índice: 8463.3, bit 0

Límite de par mínimo

 

 

Índice: 8463.31

Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil

 

 

Índice: 8563.2

Touchprobe 1 (4 PD)

 

NOTA: El menú de configuración aparece cuando se activa la función adicional.

  • Off
  • On
  • Con la función adicional se puede leer la posición registrada y el contador de disparos en caso de que se produzca un evento de disparo. Junto con el modo de aplicación "420: Posicionamiento Touchprobe – Posición de destino absoluta" es posible posicionarse en una posición especificada relativa a la posición de la Touchprobe cuando se produce un evento de activación. Con la función adicional, también es posible medir la longitud de mercancía en bultos (por ejemplo, paquetes). La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en 4 palabras de datos de proceso.
  • Encontrará más información en el capítulo Función Touchprobe.

hasta la versión 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 offset 0, bit 17

desde la versión 10.X.X.200:

Índice: 8463.3, bit 0

Prueba de freno (1 PD)

  • Off
  • On
  • Con la función adicional se puede utilizar la función de accionamiento FCB 21 Prueba de freno. La función adicional se activa con el modo de aplicación "700: prueba de freno". La función adicional amplía la longitud de los datos de proceso en una palabra de datos de proceso.
  • Encontrará más información en el capítulo Prueba de freno.

hasta la versión 9.X.X.200:

Índice: 8347.6 offset 0, bit 18

desde la versión 10.X.X.200:

Índice: 8463,3 bit 0

Identificación del módulo

Identificación del módulo

Nombre del módulo e identificaciones de versión

Limitación de par

Límite de par mínimo

Limitación del par indicado mediante la aplicación

Índice: 8347.6 offset 2

Utilizar límites de par de conexión de valor de perfil

NOTA: Solo disponible en unidades desde el firmware 9.

  • Off: como límite de par se utiliza el valor establecido en el menú de configuración del módulo de software [Funciones de vigilancia] > [Valores límite].
  • On: como límite de par se utiliza el valor establecido en el menú de configuración del variador [Funciones] > [Consignas] > [Conexión de valor de perfil].

Índice: 8563,2 bit 0

Interfaz del bus de campo

Entrada de datos de proceso PI 4

Selección de la asignación de PI 4 (par, corriente aparente relativa o corriente aparente absoluta)

hasta la versión 9.X.X.200:

Índice: 8347.6, offset 0, bit 8, 9

desde la versión 10.X.X.200:

Índice: 8463.3, bit 8, 9

Interfaz del bus de campo

Representación del perfil de datos de proceso

Índice: -