基本设置

参数组

说明

控制信号源

选择控制信号源

(例如现场总线或EtherCAT®/SBusPLUS

索引: 8366.4

驱动机构

显示驱动机构2

设置是仅处理驱动机构1,还是处理驱动机构1和2。

提示:驱动机构2仅在单轴模块处可用,可用于例如实现无编码器反馈的紧急运行。用户单位和速度窗口(用于“设定速度和实际速度比较”信息)必须与驱动机构1的参数设定一致。

9.X.X.200及以下版本:

索引:8347.6偏移0,位7

10.X.X.200及以上版本:

索引:8463.3偏移0,位7

所用的功能

加加速时间变量(1个过程数据)

9.X.X.200及以下版本:

索引:8347.6偏移0,位13

10.X.X.200及以上版本:

索引:8463.3偏移0,位0

参数通道,通过过程数据(5个过程数据)

 

提示:数据仅为临时保存,因此没有断电保护。

  • 通过该附加功能,可读取并暂时写入变频器参数。该附加功能可将过程数据长度扩展为5个过程数据字。
  • 详细信息参见章节参数通道(通过过程数据)

索引:8347.6偏移0,位15

扭矩限制变量Q1(2个过程数据)

  • 通过该附加功能,可对扭矩进行不同程度的限制。在现场总线操作模式下,该附加功能可将过程数据长度增加2个过程数据字。
  • 详细信息参见章节扭矩限制变量Q1

9.X.X.200及以下版本:

索引:8347.6偏移0,位14

10.X.X.200及以上版本:

索引:8463.3,位0

最小扭矩极限

 

 

索引: 8463.31

使用出自配置值互连的扭矩极限

 

 

索引: 8563.2

Touchprobe 1(4个过程数据)

 

提示:配置菜单在启用该附加功能后才可见。

  • 通过该附加功能,在出现触发器事件时可读取检测到的位置和触发计数器。如搭配应用模式“420:Touchprobe定位 – 绝对目标位置”,在出现触发器事件时可用于定位到相对于Touchprobe位置指定的位置。通过该附加功能,还可进行单件货物(如包裹)的长度测量。该附加功能可将过程数据长度增加4个过程数据字。
  • 详细信息参见章节Touchprobe功能

9.X.X.200及以下版本:

索引:8347.6偏移0,位17

10.X.X.200及以上版本:

索引:8463.3,位0

制动器测试(1个过程数据)

  • 通过该附加功能,可使用驱动功能FCB 21制动器测试。通过应用模式“700:制动器测试”激活该附加功能。该附加功能可将过程数据长度增加1个过程数据字。
  • 详细信息参见章节制动器测试

9.X.X.200及以下版本:

索引:8347.6偏移0,位18

10.X.X.200及以上版本:

索引:8463.3,位0

模块识别

模块识别

模块名称和版本标识

扭矩限制

最小扭矩极限

通过应用指定的扭矩的极限值

索引:8347.6,偏移量2

使用出自配置值互连的扭矩极限

提示:仅用于固件版本自9起的设备。

  • 关 – 将软件模块配置菜单 [监控功能] > [极限值] 的中所设置的值作为扭矩极限使用。
  • 开 – 将变频器配置菜单 [功能] > [设定值] > [配置值互连] 中所设置的值作为扭矩极限使用。

索引:8563.2,位0

现场总线接口

过程数据输入端PI 4

选择PI 4的分配(扭矩、相对视在电流或绝对视在电流)

9.X.X.200及以下版本:

索引:8347.6,偏移量0,位8、9

10.X.X.200及以上版本:

索引:8463.3,位8、9

现场总线接口

显示过程数据配置文件

索引:-