Índice alfabético

C

Cable de conexiónIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaPuesta en marcha

Cable de conexión, inspección y mantenimiento

Cable de señal para entradas binarias

Caja de conexiones

Cambiar junta caja de conexiones/tapa de la electrónica

CambioIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaPuesta en marcha

Cambio de la unidad

Cambio de posición de montaje

Cambio de posición de montaje

Capacidad de corriente admisible de las bornas

CBG11A, consola de programación

CBG21A, consola de programación

CBG22A, consola de programación

CEM

CEM

CEM

Coeficiente de rozamientoIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaPuesta en marcha

Condiciones de almacenamiento

Conector enchufable

Conector puente STO

ConexiónIndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaPuesta en marcha

Conexión a tierra (PE)

Conexión de PC

Conexión equipotencial

Configuración de las entradas / salidas binarias

Configuración del control binario

Consigna de velocidad f1

Consigna de velocidad f2

Consola de programación CBG..IndicacionesMódulo de memoriaTapa de la electrónicaUnidad de accionamientoPar de aprieteAsignaciónAsignaciónCable de conexiónPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPlano dimensionalPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesPosiciones de los conectores enchufablesVersión de conector enchufableApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de conectores enchufablesAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaConector enchufableEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesNormativas de instalaciónPCPrensaestopas CEMPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaTopología de instalaciónCon adaptador de interfazMediante consola de programaciónA la caja de conexiones (opción)Datos técnicosPuesta en marchaPuesta en marchaPuesta en marcha

Consola de programación CBG11A

Consola de programación CBG21A

Consola de programación CBG22A

Contactor de red

Control binario

^

D

Datos electrónicos

Datos técnicos

Deceleración

Derechos de reclamación en caso de garantía

Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop®

Desbloquear freno sin habilitación del accionamientoAlimentación de 24 V CCCapacidad de corriente admisible de las bornasCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesDatos técnicos generalesEntrada analógicaEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFrenoPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresReactancia de redResistencia de frenado integradaResistencia de frenado integradaSalida 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivación de la funciónVisión de conjunto de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advancedElectrónicaUnidad de accionamientoEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motorIndicadores LEDMOVISUITE®

Desconexión segura

Desconexión segura

Desconexión segura

Designación de modeloAlimentación de 24 V CCCapacidad de corriente admisible de las bornasCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesDatos técnicos generalesEntrada analógicaEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFrenoPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresReactancia de redResistencia de frenado integradaResistencia de frenado integradaSalida 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivación de la funciónVisión de conjunto de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advancedElectrónicaUnidad de accionamientoEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motorIndicadores LEDMOVISUITE®

Designación del modeloAlimentación de 24 V CCCapacidad de corriente admisible de las bornasCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesDatos técnicos generalesEntrada analógicaEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFrenoPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresReactancia de redResistencia de frenado integradaResistencia de frenado integradaSalida 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivación de la funciónVisión de conjunto de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advancedElectrónicaUnidad de accionamientoEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motorIndicadores LEDMOVISUITE®

Desmontaje de la tapa de la electrónica

Determinar horas de servicio

DiagnósticoAlimentación de 24 V CCCapacidad de corriente admisible de las bornasCondiciones ambientalesConsola de programación CBG..Datos técnicos generalesDatos técnicos generalesEntrada analógicaEntradas binariasFactores que reducen la potenciaFrenoPlanos dimensionalesPlanos dimensionalesPosiciones de montajeProtección de superficieRacoresReactancia de redResistencia de frenado integradaResistencia de frenado integradaSalida 24 V CCSalida de reléSalida de reléActivación de la funciónVisión de conjunto de las unidades de accionamiento MOVIMOT® advancedElectrónicaUnidad de accionamientoEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motorIndicadores LEDMOVISUITE®

^

I

Indicaciones para la instalaciónAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaAsignación de los conectores enchufables opcionalesConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialContactor de redDispositivos de protecciónEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónPrensaestopas CEMProtección de líneaPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaSección del cableSelección de cablesTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalar la unidad de accionamientoPares de aprieteRequisitosTapa de la electrónicaNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Indicadores LED

Inspección

Instalación (eléctrica)

Instalación (mecánica)Altitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaAsignación de los conectores enchufables opcionalesConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialContactor de redDispositivos de protecciónEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónPrensaestopas CEMProtección de líneaPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaSección del cableSelección de cablesTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalar la unidad de accionamientoPares de aprieteRequisitosTapa de la electrónicaNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Instalación conforme a UL

Instalación de la unidad de accionamiento

Instalación eléctrica

Interfaz de ingenieríaAltitud de instalación > 1000 mReducción de potenciaLED de estado "DRIVE"Cable de conexiónDeterminar horas de servicioIntervalos de inspecciónTrabajos previosActivación de bornasActivación de bornasActivación de bornasAltitudes de instalaciónApantallado de cablesApantallado de cablesAsignación de bornasAsignación de los conectores enchufables de la tapa de la electrónicaAsignación de los conectores enchufables opcionalesConector enchufableConexión a tierra (PE)Conexión de PCConexión equipotencialContactor de redDispositivos de protecciónEsquema de conexiones MOVIMOT® advancedGuiado de cablesGuiado de cablesInstalación conforme a CEMInstalación conforme a ULInterruptor diferencialLíneas de alimentación de redNormativas de instalaciónPrensaestopas CEMProtección de líneaPuntos de vista de la compatibilidad electromagnéticaSección del cableSelección de cablesTopología de instalaciónHerramientas y material necesarioIndicaciones para la instalaciónInstalar la unidad de accionamientoPares de aprieteRequisitosTapa de la electrónicaNotas de seguridadAsignación de conectores enchufables

Interruptor de protección

Interruptor diferencial

Interruptor diferencial

Interruptores DIP S1 y S2

^

P

Palabras de indicación en advertencias

Par de aprieteCoeficiente de rozamientoHerramientaElectrónicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosEjemplo camino para palésProcedimiento de planificación de proyectoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConector enchufableConector enchufable de la tapa de la electrónicaConector enchufable de la tapa de la electrónicaConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteEstribo de protecciónIndicacionesMOVIMOT® advancedReactancia de redRejilla de protección BS-005Motores autónomos con brida IECMontajeVista generalAplicaciones de elevaciónDescripción de los interruptores DIPIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Pares de apriete

Pérdidas por salpicaduras

Pintado

Pintura

Placa de característicasCoeficiente de rozamientoHerramientaElectrónicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosEjemplo camino para palésProcedimiento de planificación de proyectoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConector enchufableConector enchufable de la tapa de la electrónicaConector enchufable de la tapa de la electrónicaConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteEstribo de protecciónIndicacionesMOVIMOT® advancedReactancia de redRejilla de protección BS-005Motores autónomos con brida IECMontajeVista generalAplicaciones de elevaciónDescripción de los interruptores DIPIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Placa de características, posición

Planificación de proyectoCoeficiente de rozamientoHerramientaElectrónicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosEjemplo camino para palésProcedimiento de planificación de proyectoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConector enchufableConector enchufable de la tapa de la electrónicaConector enchufable de la tapa de la electrónicaConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteEstribo de protecciónIndicacionesMOVIMOT® advancedReactancia de redRejilla de protección BS-005Motores autónomos con brida IECMontajeVista generalAplicaciones de elevaciónDescripción de los interruptores DIPIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Planos dimensionales

Planos dimensionales

Posiciones de montaje

Potencia térmica límite

Potencias y pares

Potenciómetro f1

Potenciómetro f2

Potenciómetro t1

Prensaestopas

Prensaestopas

Prensaestopas CEMCoeficiente de rozamientoHerramientaElectrónicaUnidad de accionamientoDatos para la selección de accionamientosEjemplo camino para palésProcedimiento de planificación de proyectoSEW-WorkbenchBW033-012-01BW050-008-01BW068-006-TBW068-012-TBW100-005/K-1.5BW100-009-TBW150-003/K-1.5BW150-006-TConector enchufableConector enchufable de la tapa de la electrónicaConector enchufable de la tapa de la electrónicaConectores enchufablesConectores enchufables con conectores lado clienteConectores enchufables con conectores lado clienteEstribo de protecciónIndicacionesMOVIMOT® advancedReactancia de redRejilla de protección BS-005Motores autónomos con brida IECMontajeVista generalAplicaciones de elevaciónDescripción de los interruptores DIPIndicaciones para la puesta en marchaLista de comprobaciónNotas de seguridadProcedimiento de puesta en marchaRequisitos para la puesta en marcha

Procedimiento de planificación

Protección de las superficies y antioxidante

Protección de línea

Protección de superficie

Puesta en marcha

Puesta en marcha con la consola de programación CBG11A

Puesta en marcha con la consola de programación CBG21A

Puesta en marcha con la consola de programación CBG22A

Puesta fuera de servicio

^

S

Salida 24 V CC

Salida de relé

Salida de relé

Sección del cable

Seccionador de carga

Seguridad funcionalConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor.Indicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

Selección de accionamientos (ejemplo camino de palés)

Separador decimal

ServicioConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor.Indicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

SEW-Workbench

Símbolos de peligroConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor.Indicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

Sistema de recubrimientoConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor.Indicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

STOConcepto de seguridadControl de seguridad externoControles de seguridad, requisitosDesconexión segura de par (STO)Dispositivos de desconexión de seguridad, requisitosEsquemas de conexionesEsquemas de conexionesEstado seguroEstado seguroInstalaciónLimitacionesNormasNormativas de seguridad técnicaParámetros de seguridadPuesta en marchaPuesta en marcha, requisitosRepresentación del concepto de seguridadRequisitos al control de seguridad externoRequisitos para el funcionamientoRequisitos para la instalaciónRequisitos para las variantes de conexiónSeñal STO con desconexión en grupoSTO (Desconexión segura de par)Unidades permitidasVariantes de construcciónAlmacenamiento prolongadoCambio de la unidadEvaluar mensajes de errorFallos del frenoFallos del motor.Indicadores LEDMensajes de fallo con respuesta parametrizableMOVISUITE®Reset de mensajes de errorRespuestas de desconexiónRespuestas de desconexiónServicio de atención al Cliente de SEW‑EURODRIVESignificadoOS 2Conector puente

Sustituir el retén

^

X

X1203_1AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1203_2AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1206AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1207AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1217AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X1523AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X2242AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X2327AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X4142AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5134AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5136AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5231AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5504AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

X5505AsignaciónCable de conexiónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónCable de conexiónAsignaciónAsignaciónAsignaciónCables de conexión, disponiblesAsignaciónCable de conexión

^