Sustituir el retén del eje de salida

  1. Observe las indicaciones en el capítulo "Intervalos de inspección y mantenimiento" en las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80" y en el anexo a las instrucciones de funcionamiento "Motores de CA DR2C...".
  2. Siga las instrucciones del capítulo Preparativos para las tareas de inspección y mantenimiento.
  3. Desmonte la unidad de accionamiento de la instalación.
  4. ATENCIÓN Los retenes por debajo de 0 °C pueden sufrir daños durante el montaje. Daños materiales. Almacene los retenes a temperaturas ambiente superiores a 0 °C. Si fuera necesario, caliente los retenes antes del montaje. Al cambiar el retén, asegúrese de que exista una cantidad suficiente de grasa entre el borde contra el polvo y la falda de obturación, en función de la versión.
    • Si se utilizan retenes dobles, se debe llenar de grasa un tercio del espacio intermedio existente.
    • El retén de eje no debe montarse de nuevo sobre la misma huella.
  5. Retocar o aplicar nuevamente la pintura anticorrosiva/de superficies.