Substituição do retentor no lado da saída
- Observar as informações no capítulo "Intervalos de inspeção e manutenção" nas instruções de operação "Motores trifásicos DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80" e no anexo às instruções de operação "Motores trifásicos DR2C....".
- Executar as ações de acordo com o capítulo Trabalhos preliminares à inspeção e manutenção.
- Desmontar a unidade de acionamento do sistema.
- AVISO! Retentores com uma temperatura abaixo de 0 °C podem ser danificados durante a instalação. Danos materiais. Armazenar os retentores a uma temperatura ambiente superior a 0 °C. Se necessário, aquecer os retentores antes da montagem. Ao substituir o retentor, garantir que haja uma quantidade suficiente de graxa entre os lábios de vedação do óleo e os lábios de pó, de acordo com cada versão.
- Retocar ou refazer a pintura de proteção anticorrosiva/de superfícies.